Menu  Rechercher

Loquet à levier de compression 109.0 mm 24.0 mm Alliage zinc

High quality Lever Latch with an offset design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications.
Article de code:

0772200E

420 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 18,8999 €
40 + 13,4999 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

18,90 €

1 x 18,8999 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la face 93.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Emprise 24.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Mécanisme de verrouillage Non-Locking
Type de déclencheur Flush
Inclut No Includes
Code produit 7907000090

Le produit 0772200E remplace:

Verrou à compression 0 mm 24.0 mm Alliage zinc
Article de code: 491160

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter