Menu  Rechercher

Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux. Emprise réglable de 0 à 24 mm, avec clés identiques. Classé DIN, avec finition revêtement poudre noire.
Article de code:

0772201E

9 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 22,3433 €
40 + 15,9595 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,34 €

1 x 22,3433 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la face 93.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Plage de taille du trou de montage 25.0 - 86.0 mm
Emprise 0 - 24.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Mécanisme de verrouillage Locking
Type de déclencheur Flush
Finition Revêtement poudre noire
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter