Menu  Rechercher

Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Zamac

La fermeture à poignée déclenchée saillante avec verrouillage à clés identiques est fabriquée à partir d'alliage de zinc, avec revêtement de poudre noire.
Article de code:

1771201E

158 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 32,6734 €
40 + 23,3382 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

32,67 €

1 x 32,6734 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la face 93.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Emprise 24.0 - 46.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Mécanisme de verrouillage Locking
Type de déclencheur Raised
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter