Menu  Rechercher

Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Zamac

La fermeture à poignée déclenchée saillante avec verrouillage à clés identiques est fabriquée à partir d'alliage de zinc, avec revêtement de poudre noire.
Article de code:

1772201E

89 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 32,6734 €
40 + 23,3382 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

32,67 €

1 x 32,6734 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la face 93.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Emprise 24.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Mécanisme de verrouillage Locking
Type de déclencheur Raised
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301300000

Le produit 1772201E remplace:

Fermeture à poignée déclenchée Frein 24.0 mm 24.0 mm Noir
Article de code: 493758

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter