Menu  Rechercher

Loquet à levier de compression 110.0 mm 50.0 mm Noir

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux. Emprise réglable de 51 à 63 mm, pas de clé à cylindre. Classé DIN, avec finition revêtement poudre noire.
Article de code:

3772200E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 23,4653 €
10 - 49 16,7609 €
50 + 13,6444 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

23,47 €

1 x 23,4653 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la face 110.0 mm
Largeur de face 50.0 mm
Plage de taille du trou de montage 34.5 - 89.5 mm
Emprise 51.0 - 63.0 mm
Longueur totale 125.0 mm
Mécanisme de verrouillage Sans cylindre
Finition Revêtement poudre noire
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter