Menu  Rechercher

Loquet à levier de compression 89.0 mm 35.0 mm Noir

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux. Emprise réglable de 51 à 63 mm, avec clé CH751. Classé DIN, avec finition revêtement poudre noire.
Article de code:

3772207E

56 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 27,431 €
10 - 49 19,5936 €
50 + 16,4566 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

27,43 €

1 x 27,431 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la face 89.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Plage de taille du trou de montage 34.5 - 89.5 mm
Emprise 51.0 - 63.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Mécanisme de verrouillage CH751
Type de déclencheur Flush
Finition Revêtement poudre noire
Inclut Nothing Included
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter