Menu  Rechercher

Manchon de protection thermique 7.0 mm 13.0 mm Fibre Nomex

Les manchons de câble tressé sont habituellement utilisés avec des câbles ou des fils et peuvent être coupés avec des ciseaux et ne s'effilochent pas à l'extrémité.
Article de code:

900368

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 228,3937 €
5 + 205,5543 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

228,39 €

1 x 228,3937 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Vendu par Rouleau
Longueur de rouleau 30.5 m
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Price per piece incl VAT 292.0967 GBP
Matière complète Fibre Nomex
Code produit 4823908580

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter