Menu  Rechercher

Manchons de câble - protection thermique

En stock

Les manchons de câble tressés sont couramment utilisés avec des câbles ou fils et offrent une protection thermique et une haute résistance à l’abrasion. Leur douceur au toucher et leur aspect lisse facilitent leur installation. Se coupe facilement à l’aide de ciseaux standard. Plage de fonctionnement : -196 C à 350 C (-320 F à 662 F).

  • Matière : fibre Nomex™
  • Classé ignifuge UL94 V0.
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètres de câbles compatibles Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
613,3889 € - 681,5432 € 10 En stock
472,3979 € - 524,8866 € 12 En stock
178,1352 € - 197,928 € 10 En stock
368,1721 € - 409,0801 € 3 En stock
205,5543 € - 228,3937 € 2 En stock
532,7731 € - 591,9701 € 14 En stock
738,3628 € - 820,4031 € 6 En stock
149,3122 € - 165,9025 € Demander le délai de livraison ici
313,334 € - 348,1489 € 4 En stock
92,7416 € - 103,0463 € 13 En stock
241,5956 € - 268,4396 € 10 En stock
Manchon de protection thermique 30.0 mm 52.0 mm Fibre Nomex

10310175

Gamme de prix
681,5432 € - 613,3889 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Fibre Nomex
Manchon de protection thermique 18.0 mm 33.0 mm Fibre Nomex

10310151

Gamme de prix
524,8866 € - 472,3979 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Fibre Nomex
Manchon de protection thermique 6.0 mm 10.0 mm Fibre Nomex

10310106

Gamme de prix
197,928 € - 178,1352 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Fibre Nomex
Manchon de protection thermique 14.0 mm 26.0 mm Fibre Nomex

10310144

Gamme de prix
409,0801 € - 368,1721 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Fibre Nomex
Manchon de protection thermique 7.0 mm 13.0 mm Fibre Nomex

10310113

Gamme de prix
228,3937 € - 205,5543 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Price per piece incl VAT
    292.0967 GBP
Manchon de protection thermique 20.0 mm 39.0 mm Fibre Nomex

10310168

Gamme de prix
591,9701 € - 532,7731 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Fibre Nomex
Manchon de protection thermique 40.0 mm 65.0 mm Fibre Nomex

10310182

Gamme de prix
820,4031 € - 738,3628 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Price per piece incl VAT
    775.3578 GBP
Manchon de protection thermique 5.0 mm 8.0 mm Fibre Nomex

10310090

Gamme de prix
165,9025 € - 149,3122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Price per piece incl VAT
    212.1747 GBP
Manchon de protection thermique 10.0 mm 20.0 mm Fibre Nomex

10310137

Gamme de prix
348,1489 € - 313,334 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Price per piece incl VAT
    356.2166 GBP
Manchon de protection thermique 1.0 mm 4.0 mm Fibre Nomex

10310083

Gamme de prix
103,0463 € - 92,7416 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Price per piece incl VAT
    131.7824 GBP
Manchon de protection thermique 8.0 mm 16.0 mm Fibre Nomex

10310120

Gamme de prix
268,4396 € - 241,5956 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Fibre Nomex