Menu  Rechercher

Manchon de protection thermique 30.0 mm 52.0 mm Fibre Nomex

Les manchons de câble tressé sont habituellement utilisés avec des câbles ou des fils et peuvent être coupés avec des ciseaux et ne s'effilochent pas à l'extrémité.
Référence Essentra :

10310175

Référence du fabricant:

900374

10 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 694,4925 €
5 + 625,0433 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

694,49 €

1 x 694,4925 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Vendu par Rouleau
Longueur de rouleau 30.5 m
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Matière complète Fibre Nomex
Code produit 4823908580

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter