Menu  Rechercher

Ferrite + boîtier 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamide

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Code article:

MSFC-5EA

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 1599 3,1292 €
1600 + 2,8163 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 400

Prix total :

1.251,68 €

400 x 3,1292 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Diamètre total 18.0 mm
Largeur 31.0 mm
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter