Menu  Rechercher

Ferrite + boîtier 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

Ce manchon en ferrite a un boîtier carré en nylon et un diamètre intérieur de 6,0 mm | 0,236 po. Son impédance est de 105 Ω à 25 MHz et de 170 Ω à 100 MHz.
Code article:

RKCF-05-A5

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
104 - 415 1,7765 €
416 + 1,5988 €
Qté par sac standard : 104

Commande par lots de 104

Prix total :

184,76 €

104 x 1,7765 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diamètre total 15.0 mm
Largeur 23.0 mm
Matière A5
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter