Menu  Rechercher

Ferrite + boîtier 20.5 mm 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

Ce manchon en ferrite a un boîtier carré en nylon et un diamètre intérieur de 7,5 mm | 0,295 po. Son impédance est de 130 Ω à 25 MHz et de 260 Ω à 100 MHz.
Code article:

RKCF-08-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
56 - 223 2,6703 €
224 + 2,4032 €
Qté par sac standard : 56

Commande par lots de 56

Prix total :

149,54 €

56 x 2,6703 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diamètre total 20.5 mm
Largeur 33.0 mm
Matière A5
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter