Menu  Rechercher

Ferrite + boîtier 31.5 mm 32.5 mm 150 Ω 250 Ω A5

Ce manchon en ferrite a un boîtier carré en nylon et un diamètre intérieur de 14,0 mm | 0,551 po. Son impédance est de 150 Ω à 25 MHz et de 250 Ω à 100 MHz.
Code article:

RKCF-13-A5

12260 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
32 - 127 3,572 €
128 + 3,2148 €
Qté par sac standard : 32

Commande par lots de 32

Prix total :

114,30 €

32 x 3,572 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diamètre total 31.5 mm
Largeur 32.5 mm
Matière A5
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter