Menu  Rechercher

Ferrite + boîtier 7.0 mm 17.0 mm 15.0 mm 115 Ω 180 Ω K5B

Ce manchon en ferrite a un boîtier rond en nylon et un diamètre intérieur de 7,0 mm | 0,276 po. Son impédance est de 115 Ω à 25 MHz et de 180 Ω à 100 MHz.
Code article:

RRC-13-7-23-M

40 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
36 - 143 2,1806 €
144 + 1,9626 €
Qté par sac standard : 36

Commande par lots de 36

Prix total :

78,50 €

36 x 2,1806 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diamètre intérieur 7.0 mm
Diamètre total 17.0 mm
Largeur 15.0 mm
Matière K5B
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter