Menu  Rechercher

Ferrite fendue 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

Ce manchon en ferrite a un boîtier rond en nylon et un diamètre intérieur de 9,5 mm | 0,374 po. Son impédance est de 96 Ω à 25 MHz et de 207 Ω à 100 MHz.
Code article:

RRC-17-9-28

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 199 1,0737 €
200 + 0,9663 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

53,69 €

50 x 1,0737 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Round Split Ferrite Core
Diamètre intérieur 9.5 mm
Diamètre total 17.5 mm
Largeur 28.5 mm
Matière K5B
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter