Menu  Rechercher

Ferrite + boîtier 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

Ce manchon en ferrite a un boîtier rond en nylon et un diamètre intérieur de 11,5 mm | 0,453 po. Son impédance est de 70 Ω à 25 MHz et de 140 Ω à 100 MHz.
Code article:

RRC-24-11-14-M

120 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 159 1,8664 €
160 + 1,6797 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

74,66 €

40 x 1,8664 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diamètre intérieur 11.5 mm
Diamètre total 28.0 mm
Largeur 31.5 mm
Matière K5B
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter