Menu  Rechercher

Ferrite cylindrique 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

Ce noyau de ferrite cylindrique est fourni sans boîtier.
Code article:

RRH-175-107-285

86 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
88 - 351 0,7714 €
352 + 0,6943 €
Qté par sac standard : 88

Commande par lots de 88

Prix total :

67,88 €

88 x 0,7714 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Solid Ferrite Core
Diamètre intérieur 10.7 mm
Diamètre total 17.5 mm
Largeur 28.5 mm
Matière K5B
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter