Menu  Rechercher

Ferrite cylindrique 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

Ce noyau de ferrite cylindrique est fourni sans boîtier.
Code article:

RRH-60-40-100

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 3999 0,1158 €
4000 + 0,1042 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

115,80 €

1000 x 0,1158 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Solid Ferrite Core
Diamètre intérieur 4.0 mm
Diamètre total 6.0 mm
Largeur 10.0 mm
Matière K5B
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter