Menu  Rechercher

Ferrite cylindrique 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

Ce noyau de ferrite cylindrique est fourni sans boîtier.
Code article:

RRH-64-33-127

464 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 1999 0,1044 €
2000 + 0,094 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

52,20 €

500 x 0,1044 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Solid Ferrite Core
Diamètre intérieur 3.3 mm
Diamètre total 6.3 mm
Largeur 12.7 mm
Matière K5B
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter