Menu  Rechercher

Ferrite cylindrique 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

Solid Ferrite Cores are a shielding bead that guarantees impedance specifications over a wide frequency range. Applications include wire assemblies and the MATV CATV industries, as well as use as a multi-turn suppression core.
Code article:

RRH-98-67-135

2500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 1999 0,2124 €
2000 + 0,1912 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

106,20 €

500 x 0,2124 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Diamètre intérieur 6.7 mm
Diamètre total 9.8 mm
Largeur 13.5 mm
Matière K5B
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter