Menu  Rechercher

Ferrite toroïde 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

Ce manchon de ferrite toroïdal est fourni sans boîtier.
Code article:

RT-40-15-30

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4000 - 15999 0,0306 €
16000 + 0,0275 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 4000

Prix total :

122,40 €

4000 x 0,0306 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Toroid Ferrrite Core
Diamètre intérieur 1.5 mm
Diamètre total 4.0 mm
Largeur 3.0 mm
Matière K5B
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter