Menu  Rechercher

Masquage pour écrous à souder

En stock

Les écrous à souder de masquage sont conçus pour couvrir et protéger les écrous à souder filetés et non filetés. Ils sont munis d'une tirette et de dents qui retiennent le fil. Peuvent supporter des températures allant jusqu'à +250 C.Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour masquer les trous traversants non filetés ou filetés et est parfaitement adaptée au masquage des écrous à souder.La languette permet un retrait rapide et facile.Le corps du bouchon a des dents qui maintiennent un filetage ; cela assure un ajustement parfait qui maintiendra l’assemblage de masquage en place. Matière: Silicone Couleur: Rouge, Bleu, Jaune, Noir Séries: SRF0061

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D HD h Thread Sizes (All) Couleur d1 d2 Ajouter au panier
0,1399 € - 0,1399 € 3337 En stock
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Noir
4.5 mm
5.5 mm
0,2187 € - 0,2187 € 4966 En stock
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Bleu
8.6 mm
9.9 mm
0,1671 € - 0,1671 € 14228 En stock
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Jaune
6.9 mm
7.8 mm
0,337 € - 0,337 € 13513 En stock
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Rouge
10.3 mm
11.9 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Noir Silicone

10359679

Gamme de prix
0,1399 € - 0,1399 €

Niveaux de stock
3337 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Bleu Silicone

10359693

Gamme de prix
0,2187 € - 0,2187 €

Niveaux de stock
4966 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Jaune Silicone

10359686

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
14228 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Rouge Silicone

10359709

Gamme de prix
0,337 € - 0,337 €

Niveaux de stock
13513 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm