Menu  Rechercher

DK Film 25.4 mm 112.0 µm Transparent

Ce ruban se compose d'un adhésif en caoutchouc sur une base extra-fine, offrant une bonne liaison pour différentes surfaces. Disponibles par pièces.
Article de code:

471718

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20000 - 99999 0,0134 €
100000 + 0,0121 €
Qté par sac standard : 20000

Commande par lots de 20000

Prix total :

268,00 €

20000 x 0,0134 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Support adhésif Film
Type adhésif Caoutchouc
Couleur Transparent
Couleur du film protecteur Blanc
Amovible Permanent
Type de revêtement anti-adhésif Bord affleurant
Quantité par carton 2 rolls
Quantité par rouleau 10000 pieces
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter