Les fixations One-Touch avec serrage par traction sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste. Elles sont facilement amovibles et repositionnables, tout en maintenant la connexion en place.
Elles se composent de deux éléments : une bride de serrage par traction et une base métallique. La base métallique est située sur un côté de la fixation, tandis que la bride de serrage par traction se trouve de l’autre côté. Lorsque les deux composants sont joints, le mécanisme de serrage par traction se connecte à l’élément, en le maintenant solidement en place. Séparez les deux moitiés pour libérer l’objet à l’aide du mécanisme de serrage par traction, ce qui se fait facilement par un seul geste.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33964
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
38.5
|
7.0
|
48.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
66,09 € - 88,12 € | Demander le délai de livraison ici |
6.5
|
29.0
|
5.5
|
37.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
72,0075 € - 96,01 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
41.5
|
7.0
|
51.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||
66,09 € - 88,12 € | Demander le délai de livraison ici |
6.5
|
32.0
|
5.5
|
40.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.