Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 88,12 € |
10 - 19 | 79,308 € |
20 - 49 | 74,902 € |
50 - 99 | 70,496 € |
100 + | 66,09 € |
Pour épaisseur | 3-8 |
---|---|
Receiver panel thickness | 3.0 |
d1 | 6.5 |
d2 | 6.5 |
d3 | 23.0 |
d4 | M12 x 1 |
Poids g | 41.0 |
h2 | 32.0 |
h3 | 5.5 |
l1 | 12.5 |
l2 | 6.5 |
Force de maintien N | 3.0 |
Shear strength N | 200.0 |
Tensile strength N | 150.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.