Menu  Rechercher

Fixation en une touche M12 x 1 37.0 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec serrage par traction est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle est utilisée dans les capots de machine ou les courroies de transmission. Elle utilise un mécanisme qui lui permet de mettre le boulon de serrage en position par une simple poussée. Cette poussée servira à un maintien sûr en place ou à un retrait.
Référence Essentra :

20190873

Référence du fabricant:

20190873

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 89,7942 €
10 - 19 80,8148 €
20 - 49 76,3251 €
50 - 99 71,8354 €
100 + 67,3457 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

89,79 €

1 x 89,7942 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour épaisseur 3-8
Receiver panel thickness 6.0
d1 6.5
d2 6.5
d3 23.0
d4 M12 x 1
Poids g 40.0
h2 29.0
h3 5.5
l1 12.5
l2 9.5
Force de maintien N 3.0
Shear strength N 200.0
Tensile strength N 150.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter