Menu  Rechercher

Outil de fixation 12.0 11.7 127.0 Acier

Cet outil d'installation de bouchon d'étanchéité à expansion à réglage manuel installe et fixe les bouchons d'étanchéité à expansion dans les trous pré-percés de systèmes de tuyaux et de connexions structurelles. Il évite les fuites et préserve l'intégrité du système. L'expansion contrôlée du bouchon assure un ajustement parfait.
Référence Essentra :

20251109

Référence du fabricant:

20251109

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 12.0
d2 11.7
d3 15.88
l1 127.0
l2 30.0
x ±0.2 0.4
Type d'outil Outil manuel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter