Menu  Rechercher

Outil de fixation 18.0 17.7 127.0 Acier

Cet outil d'installation de bouchon d'étanchéité à expansion à réglage manuel installe et fixe les bouchons d'étanchéité à expansion dans les trous pré-percés de systèmes de tuyaux et de connexions structurelles. Il évite les fuites et préserve l'intégrité du système. L'expansion contrôlée du bouchon assure un ajustement parfait.
Article de code:

20251185

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 18.0
d2 17.7
d3 19.05
l1 127.0
l2 45.0
x ±0.2 0.6
Type d'outil Outil manuel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter