Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 5,61 € |
50 - 999 | 3,0122 € |
1000 + | 1,8654 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 35.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 1.378 in |
Longueur de l'arbre | 32.5 mm |
Longueur de l'arbre | 1.28 in |
Longueur totale | 35.0 mm |
Longueur totale | 1.378 in |
Épaisseur de bride | 2.5 mm |
Épaisseur de bride | 0.098 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 30.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 1.181 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Diamètre extérieur | 35.0 mm |
Diamètre extérieur | 1.378 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 30.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 1.181 in |
Diamètre extérieur de la bride | 42.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.654 in |
Diamètre nominal extérieur | 35.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 1.378 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 30.0 mm |
Diamètre intérieur | 1.181 in |
Diamètre total | 35.0 mm |
Diamètre total | 1.378 in |