Menu  Rechercher

Passe-câble universel à ouverture/fermeture

En stock

Les passe-fils ouverts, universels de par leur nature, se caractérisent par une conception facile à enfoncer. Cela leur permet de se verrouiller facilement en place dans des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue permet l'entrée latérale de cordons, câbles ou tubes pré-assemblés dont les segments sont plus grands que le diamètre interne du passe-fil, comme les connecteurs.

Ils constituent une protection idéale pour les fils, câbles et gaines de bords sans finition et tranchants. La conception ouverte permet à la bague d'être assemblée dans un trou contenant déjà un faisceau. Ils peuvent être ajustés pour accepter divers diamètres et formes. Installé sans effort par pression des doigts, ce qui signifie qu'aucun outil n'est nécessaire à l'installation.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,2998 € - 0,3247 € Demander le délai de livraison ici
0,21 € - 0,239 € 13358 En stock
0,2307 € - 0,2653 € Demander le délai de livraison ici
0,3316 € - 0,3578 € 1679 En stock
Passe-câble encliquetable Ouvert 3.0 mm 0.748 in PA

10163252

Gamme de prix
0,3247 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ouverture/Fermeture
    Ouvert
  • Caractéristiques spéciales
    Conception facile à enfoncer
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Ø tête
    27.0 mm
Passe-câble encliquetable Ouvert 3.0 mm 0.500 in PA

10163238

Gamme de prix
0,239 € - 0,21 €

Niveaux de stock
13358 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ouverture/Fermeture
    Ouvert
  • Caractéristiques spéciales
    Conception facile à enfoncer
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Ø tête
    21.8 mm
Passe-câble encliquetable Ouvert 3.0 mm 0.563 in PA

10163245

Gamme de prix
0,2653 € - 0,2307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ouverture/Fermeture
    Ouvert
  • Caractéristiques spéciales
    Conception facile à enfoncer
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Ø tête
    23.8 mm
Passe-câble encliquetable Ouvert 3.0 mm 0.815 in PA

10163269

Gamme de prix
0,3578 € - 0,3316 €

Niveaux de stock
1679 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ouverture/Fermeture
    Ouvert
  • Caractéristiques spéciales
    Conception facile à enfoncer
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Ø tête
    29.5 mm