Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Ouvert 3.0 mm 0.563 in PA

La conception fendue de la bague ouverte s’encliquète facilement dans les épaisseurs courantes de panneau. La conception ouverte permet à la bague d’être assemblée dans des trous qui contiennent déjà un faisceau. Fabriquée à partir d’une matière classée UL94 V2.
Référence Essentra :

10163245

Référence du fabricant:

PGSC-1422A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2703 €
5000 - 9999 0,2492 €
10000 + 0,2351 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

135,15 €

500 x 0,2703 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Ouverture/Fermeture Ouvert
Caractéristiques spéciales Conception facile à enfoncer
Épaisseur de bride 1.0 mm
Ø tête 23.8 mm
Épaisseur panneau max. 3.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E320906
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter