Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,113 € | 234 En stock |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2969 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1563 € | 3264 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 458 En stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1606 € | 400 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,396 € | 49095 En stock |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,3034 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 10021545 | 0,0661 € - 0,0908 € | 1968 En stock |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
| 0,0862 € - 0,0862 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 285 En stock |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 0,0724 € - 0,0992 € | 1000 En stock |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2683 € - 0,3055 € | 19811 En stock |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7512 € - 0,7512 € | 8720 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2453 € | 10700 En stock |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2769 € - 0,8766 € | 52900 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4447 € - 1,3271 € | 13601 En stock |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer