Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Noir

Cette bague encliquetable fermée peut être installée sans outil dans les panneaux, avec un minimum d’effort, pour offrir une protection contre les bords tranchants de trous de panneaux. Elle est fabriquée à partir d’une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

PGSB-12

2200 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,095 €
5000 - 9999 0,0877 €
10000 - 19999 0,083 €
20000 - 29999 0,0784 €
30000 + 0,0692 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Passe-câble fermé
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E320906
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter