Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Noir

La bague ouverte standard protège les fils, câbles et gaines de bords sans finition et tranchants. Elle offre une ouverture lisse et isolée. La conception ouverte permet à la bague d’être assemblée dans des trous qui contiennent déjà un faisceau. La conception facile à enfoncer permet à la bague de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. Fabriquée à partir d’une matière ignifuge solide et résiliente haute température classée UL94 V2.
Article de code:

PGSB-1316A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2887 €
5000 - 9999 0,2666 €
10000 + 0,2514 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

144,35 €

500 x 0,2887 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Ouvert
Couleur Noir
Diamètre maximal du faisceau de câbles 10.5 mm
Matière complète Nylon 6/6, résistant à la chaleur
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E320906
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter