Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables ouverts

En stock

Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.

Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur et nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Minimum Panel Thickness Diamètre maximal du faisceau de câbles Mounting Hole Diameter Maximum Panel Thickness Ajouter au panier
0,3219 € - 0,3495 € Demander le délai de livraison ici
17.3 mm
0,2887 € - 0,3109 € 56119 En stock
31.7 mm
0,0753 € - 0,1003 € 2200 En stock
20.2 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Noir

PGSA-1822A

Gamme de prix
0,4297 € - 0,3938 €

Niveaux de stock
897 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Noir

PGSA-0407A

Gamme de prix
0,2735 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Noir

PGSB-1519A

Gamme de prix
0,3081 € - 0,2846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-3A

Gamme de prix
0,2554 € - 0,1919 €

Niveaux de stock
6275 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-7A

Gamme de prix
0,2977 € - 0,2461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    29.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Noir

PGSA-1316A

Gamme de prix
0,3551 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
3687 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    12.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Noir

PGSA-2327A

Gamme de prix
0,2169 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    22.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Noir

PGSB-1216A

Gamme de prix
0,47 € - 0,3952 €

Niveaux de stock
7187 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    12.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-1A

Gamme de prix
0,244 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
2511 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-5A

Gamme de prix
0,4335 € - 0,3583 €

Niveaux de stock
4148 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    22.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Noir

PGSB-9A

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1796 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    20.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Noir

PGSA-1519A

Gamme de prix
0,3799 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Noir

PGSA-2529A

Gamme de prix
0,2376 € - 0,2086 €

Niveaux de stock
2523 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Noir

PGSB-1316A

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2514 €

Niveaux de stock
3407 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    10.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-2A

Gamme de prix
0,2507 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    7.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-6A

Gamme de prix
0,2559 € - 0,2114 €

Niveaux de stock
5985 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    26.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Noir

PGSB-0609A

Gamme de prix
0,2464 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
5107 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    6.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Noir

PGSA-1013A

Gamme de prix
0,3081 € - 0,2846 €

Niveaux de stock
5930 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Noir

PGSA-2024A

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Noir

PGSB-1013A

Gamme de prix
0,2514 € - 0,221 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Noir

PGSB-1822A

Gamme de prix
0,3495 € - 0,3219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-8A

Gamme de prix
0,3109 € - 0,2887 €

Niveaux de stock
56119 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Noir

NM22OCB1000

Gamme de prix
0,1003 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    20.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2