Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Rond 3.175 mm Nylon Noir

Cette bague anti-torsion a été conçue pour empêcher les cordons électriques de se tordre dans les assemblages électriques, y compris les appareils d'éclairage. La bague peut être ouverte pour permettre d'insérer facilement le câble.
Article de code:

04MP0125ATB

905 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0447 €
5000 - 19999 0,0402 €
20000 + 0,0362 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

44,70 €

1000 x 0,0447 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Anti-Twist
Couleur Noir
Ø de trou compatible 3.2 mm
Hauteur totale 4.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter