Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable 15.9 mm 12.7 mm 1.6 mm Nylon Noir

Ce passe-câble isolant miniature est fabriqué en nylon noir thermostabilisé. Il offre une protection économique des fils et des tuyaux contre les bords tranchants en application. Le passe-câble se clipse facilement dans l'application et est conforme à la norme UL 94 V-2.
Article de code:

22MP01050

17978 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0748 €
5000 - 9999 0,0599 €
10000 + 0,0525 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

74,80 €

1000 x 0,0748 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Passe-câble fermé
Couleur Noir
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter