Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Noir

Ce passe-câble encliquetable fermé peut être installé sans outil dans les panneaux, avec un minimum d'effort, pour offrir une protection contre les bords tranchants de trous de panneaux. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2 thermostabilisée.
Article de code:

22MP08109

34900 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0753 €
5000 - 19999 0,0678 €
20000 + 0,061 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

75,30 €

1000 x 0,0753 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Passe-câble fermé
Couleur Noir
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter