Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Noir

Ce passe-câble encliquetable ouvert peut être installé sans outil dans les panneaux, avec un minimum d'effort, pour offrir une protection contre les bords tranchants de trous de panneaux. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2 thermostabilisée.
Article de code:

22MP22529

200 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,6789 €
500 - 1999 0,611 €
2000 + 0,5499 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

67,89 €

100 x 0,6789 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de douille Passe-câble fermé
Couleur Noir
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Matière complète Nylon 6/6, résistant à la chaleur
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter