Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane M25 TPE Blanc

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Référence Essentra :

10355435

Référence du fabricant:

1664671

1978 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,4419 €
250 - 999 1,2525 €
1000 + 1,0588 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

72,10 €

50 x 1,4419 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 25.5 mm
Diamètre d'insert 5.0 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Couleur Blanc
Filetage M25
Hauteur totale 20.0 mm
Code produit 3917390099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter