Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
1,0789 € - 1,4693 € 1046 En stock
25.5 mm
5.0 mm
1,1438 € - 1,5558 € 1069 En stock
0,9322 € - 1,2668 € 5268 En stock
20.5 mm
4.0 mm
0,9594 € - 1,3037 € 25966 En stock
0,2809 € - 0,2809 € 33081 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,1839 € - 0,1839 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
1,0301 € - 1,4032 € 1786 En stock
39.5 mm
11.0 mm
0,7924 € - 0,8793 € 98 En stock
20.7 mm
19.8 mm
0,3185 € - 0,4333 € 5882 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,72 € - 0,7982 € 28 En stock
0,9272 € - 1,2609 € 9383 En stock
20.0 mm
4.0 mm
0,3661 € - 0,3661 € 6448 En stock
0,284 € - 0,284 € 1591 En stock
20.0 mm
0,846 € - 0,846 € 84 En stock
20.0 mm
20.0 mm
0,3185 € - 0,4333 € 3237 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,6155 € - 0,8379 € 5995 En stock
32.5 mm
7.0 mm
1,0301 € - 1,4032 € Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
11.0 mm
0,7924 € - 0,8793 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
20.0 mm
1,8109 € - 2,0137 € Demander le délai de livraison ici
0,4232 € - 0,5753 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
5.0 mm
  • sur 2
Passe-fil à membrane 35.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10355459

Gamme de prix
1,4693 € - 1,0789 €

Niveaux de stock
1046 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 40.0 mm M25 Nylon 6/6 ; TPE Gris clair

10355442

Gamme de prix
1,5558 € - 1,1438 €

Niveaux de stock
1069 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    3917390099
Passe-fil à membrane M20 TPE Noir

10355428

Gamme de prix
1,2668 € - 0,9322 €

Niveaux de stock
5268 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 34.5 mm M20 Nylon 6/6 ; TPE Gris clair

10355411

Gamme de prix
1,3037 € - 0,9594 €

Niveaux de stock
25966 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Gris clair

10368145

Gamme de prix
0,2809 € - 0,2809 €

Niveaux de stock
33081 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Blanc

10368107

Gamme de prix
0,1839 € - 0,1839 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Noir

10368183

Gamme de prix
1,4032 € - 1,0301 €

Niveaux de stock
1786 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M32
Passe-fil à membrane 33.0 mm Non Threaded PA ; TPE Gris

10277034

Gamme de prix
0,8793 € - 0,7924 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.7 mm
  • Diamètre d'insert
    19.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    Non Threaded
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Blanc

10368077

Gamme de prix
0,4333 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
5882 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M16
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm PE ; TPE Gris

10277003

Gamme de prix
0,7982 € - 0,72 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Noir

10225301

Gamme de prix
1,2609 € - 0,9272 €

Niveaux de stock
9383 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 34.7 mm Nylon 6/6 ; TPE Gris

10225325

Gamme de prix
0,3661 € - 0,3661 €

Niveaux de stock
6448 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Blanc

10225288

Gamme de prix
0,284 € - 0,284 €

Niveaux de stock
1591 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    19.0 mm
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm TPE ; PP Gris

10276969

Gamme de prix
0,846 € - 0,846 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Noir

10368091

Gamme de prix
0,4333 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
3237 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Blanc

10368138

Gamme de prix
0,8379 € - 0,6155 €

Niveaux de stock
5995 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Gris clair

10368176

Gamme de prix
1,4032 € - 1,0301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M32
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm TPE ; PP Gris

10276976

Gamme de prix
0,8793 € - 0,7924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    21.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25 x 1.5
Passe-fil à membrane 34.7 mm M25 PA ; TPE Gris

10390665

Gamme de prix
2,0137 € - 1,8109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Noir

10368121

Gamme de prix
0,5753 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20