Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane M25 TPE Gris clair

Ce passe-fil d'étanchéité est fabriqué en nylon gris et en élastomère thermoplastique. Il convient à des panneaux de taille M25. Le passe-fil à membrane permet une plage de diamètre de câble de 4,0 à 13,0 mm. Il est adapté à des trous non filetés, ce qui permet une installation rapide, sans outil, dans des panneaux de 5,7 mm d'épaisseur.
Référence Essentra :

10355442

Référence du fabricant:

1664672

1869 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,5268 €
250 - 999 1,3274 €
1000 + 1,1224 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

76,34 €

50 x 1,5268 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 25.5 mm
Diamètre d'insert 5.0 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Couleur Gris clair
Filetage M25
Hauteur totale 20.0 mm
Code produit 3917390099

Le produit 1664672 remplace:

Passe-fil à membrane M25 4.0 mm 1.5 mm 5.0 mm PA ; TPE
Référence Essentra : 10542071
Référence du fabricant: 284250022545

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter