Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane 35.0 mm M25 PA ; TPE Noir

Ce passe-fil d'étanchéité est fabriqué en nylon noir et en élastomère thermoplastique. Il convient à des panneaux de taille M25. Le passe-fil à membrane permet une plage de diamètre de câble de 4,0 à 13,0 mm. Il est adapté à des trous non filetés, ce qui permet une installation rapide, sans outil, dans des panneaux de 5,7 mm d'épaisseur.
Référence Essentra :

10355459

Référence du fabricant:

1664673

1296 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,4419 €
250 - 999 1,2525 €
1000 + 1,0588 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

72,10 €

50 x 1,4419 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 25.5 mm
Diamètre d'insert 5.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
Couleur Noir
Filetage M25
Hauteur totale 20.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter