Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane 36.0 mm M25 PA ; TPE Blanc

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Référence Essentra :

10225318

Référence du fabricant:

284250116445

2996 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,5649 €
250 - 999 1,3606 €
1000 + 1,1505 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

78,25 €

50 x 1,5649 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 25.0 mm
Diamètre d'insert 5.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
Couleur Blanc
Filetage M25
Hauteur totale 19.0 mm
Code produit 3917390099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter