Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Gris clair

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Référence Essentra :

10368114

Référence du fabricant:

285320022545

23291 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,5646 €
250 - 999 0,49 €
1000 + 0,4153 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

28,23 €

50 x 0,5646 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 27.5 mm
Diamètre d'insert 5.0 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Couleur Gris clair
Filetage M20
Hauteur totale 11.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter