Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Gris clair

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Référence Essentra :

10368176

Référence du fabricant:

285332022545

3750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 99 1,377 €
100 - 999 1,194 €
1000 + 1,0109 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

34,43 €

25 x 1,377 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 39.5 mm
Diamètre d'insert 11.0 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Couleur Gris clair
Filetage M32
Hauteur totale 11.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter