Menu  Rechercher

Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm TPE ; PP Gris

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM16 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Référence Essentra :

10276952

Référence du fabricant:

494628

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,6738 €
1000 - 1999 0,6426 €
2000 + 0,6085 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

67,38 €

100 x 0,6738 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 12.0 mm
Diamètre d'insert 12.0 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique ; polypropylène
Couleur Gris
Filetage M16 x 1.5
Hauteur totale 15.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter