Menu  Rechercher

Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm PE ; TPE Gris

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 25.0 mm.
Référence Essentra :

10277027

Référence du fabricant:

494635

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,4117 €
500 - 999 1,3406 €
1000 + 1,2724 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

70,59 €

50 x 1,4117 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
Couleur Gris
Filetage M32
Hauteur totale 11.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter