Menu  Rechercher

Passe-fil angulaire 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

This angular hole grommet allows the wire passing through it to pass through at an angle (45 degree maximum).
Référence Essentra :

10148181

Référence du fabricant:

AHG-1

1453 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,932 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

466,00 €

500 x 0,932 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Ø de trou compatible 24.0 mm
Ø trou 24.0 mm
Hauteur totale 19.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter