Menu  Rechercher

Passe-fils à membrane 6.4 mm 4.1 mm TPE

Le passe-fil One Side à membrane à découpe sur deux faces est doté d'un film central qui permet de faire passer des fils de tailles différentes et de maintenir l'étanchéité pour empêcher la pénétration de la saleté et de la poussière.
Article de code:

DGB-2.5

300 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0851 €
5000 - 9999 0,0786 €
10000 - 19999 0,0746 €
20000 - 29999 0,0703 €
30000 + 0,062 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

85,10 €

1000 x 0,0851 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Ø de trou compatible 6.4 mm
Diamètre intérieur 4.1 mm
Diamètre total 9.4 mm
Hauteur totale 3.6 mm
Épaisseur panneau 0.8 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type 2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter